Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Elemento sferico in acciaio automatico, cementato. Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.Versione:brunito. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0304.05 | 13 | M5 | 16,5 | 6,5 | 4 | 10 | 1,62 |  | | su richiesta | | K0304.06 | 13 | M6 | 16,5 | 8,5 | 4 | 10 | 2,33 |  | | su richiesta | | K0304.08 | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4,15 |  | | su richiesta | | K0304.10 | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6,48 |  | | su richiesta | | K0304.12 | 22 | M12 | 25,5 | 12 | 4,7 | 19 | 8,32 |  | | su richiesta | | K0304.16 | 25 | M16 | 29,5 | 14 | 5 | 24 | 13,94 |  | | su richiesta | | K0304.20 | 32 | M20 | 36 | 18 | 8,5 | 30 | 21 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|