Gruppi merceologici
Piedini articolati con sistema di ammortizzazione
K0420

Piedini articolati con sistema di ammortizzazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.

Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione:Modello in acciaio:
elemento sferico cementato, brunito. Supporto piano brunito.
Modello in acciaio inox:
non trattato.

Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota:Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore. Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm². La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piano oscillante. Per i piedini articolati (senza sistema di ammortizzazione) vedere K0395.Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0420 Piedini articolati con sistema di ammortizzazione 171 kB
 Nota tecnica per piedini e appoggi snodati con sistema di ammortizzazione 48,5 kB

Disegni

Piedini articolati con sistema di ammortizzazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3HH1H2H3
(con compressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0420.110acciaio32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 su richiesta
K0420.112acciaio40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 su richiesta
K0420.116acciaio50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 su richiesta
K0420.120acciaio60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 su richiesta
K0420.310acciaio inox32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 su richiesta
K0420.312acciaio inox40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 su richiesta
K0420.316acciaio inox50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 su richiesta
K0420.320acciaio inox60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 su richiesta