Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in plastica
K0415

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415 Supporti piani per piedini articolati in plastica 206 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.1030A3029185  su richiesta
K0415.1040A4039189  su richiesta
K0415.1045A4544189  su richiesta
K0415.1050A5049189  su richiesta
K0415.1060A6059189  su richiesta
K0415.1080A8079189  su richiesta
K0415.1100A10099189  su richiesta

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.2030B3029205  su richiesta
K0415.2040B4039209  su richiesta
K0415.2045B4544209  su richiesta
K0415.2050B5049209  su richiesta
K0415.2060B6059209  su richiesta
K0415.2080B8079209  su richiesta
K0415.2100B10099209  su richiesta

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.3080C807955189  su richiesta
K0415.3100C1009974189  su richiesta
K0415.3120C12011994189  su richiesta

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.4080D807955209  su richiesta
K0415.4100D1009974209  su richiesta
K0415.4120D12011994209  su richiesta