DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6. Elastomero in gomma naturale, Durezza media, 60° Shore +/-5 ShoreVersione:Acciaio zincato.Nota:I piedini di appoggio per macchine sono elementi collaudati e utilizzabili universalmente per il supporto elastico di macchinari di ogni tipo. Si utilizzano soprattutto laddove si desiderano evitare grandi movimenti orizzontali. La loro rigidità orizzontale è superiore a quella verticale in tutte le direzioni. Usati correttamente, evitano in modo eccellente la propagazione di vibrazioni e rumori.
I piedini per macchine con protezione antistrappo sono particolarmente adatti per applicazioni in cui sono presenti forze di trazione (ad es. nella costruzione navale).
I valori di carico indicati sono valori indicativi del carico statico nel caso di gomme con durezza di 60° Shore A.
A differenza del disegno, i fori D2 possono essere realizzati anche come foro oblungo (ovale).Su richiesta:Piedini di appoggio per macchinari con durezza della gomma di 40° o 70° Shore A.Nota disegno:
1) con sicura antidistacco
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
Il piedino per macchine utensili di KIPP è un prodotto universale per il fissaggio di macchine e componenti come p.es. gruppi singoli. I piedini per macchina si sono affermati nella pratica soprattutto laddove sono importanti la posa e l'allineamento sicuri di una macchina. L'elevata rigidità orizzontale nonché lo smorzamento delle scosse e del rumore sono ulteriori ragioni per utilizzare i piedini per macchina. Di serie i piedini per macchina di KIPP dispongono di una durezza della gomma di 60° Shore A. Su richiesta le durezze della gomma possono essere realizzate da 40° o 70° Shore A. Con carichi di trazione elevati si consiglia di ordinare un piedino per macchina con sicurezza anti distacco.