Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica
K0428

Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0428 Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica 155 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio ECO 113 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0428.10301Azinco3011,516  su richiesta
K0428.10401Azinco401218  su richiesta
K0428.10501Azinco5014,520  su richiesta
K0428.10302Aacciaio inox3011,522  su richiesta
K0428.10402Aacciaio inox401224  su richiesta
K0428.10502Aacciaio inox5014,526  su richiesta
K0428.10303Aresina termoplastica3011,515  su richiesta
K0428.10403Aresina termoplastica401215  su richiesta
K0428.10503Aresina termoplastica5014,515  su richiesta

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0428.20301Bzinco3013,516  su richiesta
K0428.20401Bzinco4014,518  su richiesta
K0428.20501Bzinco5017,520  su richiesta
K0428.20302Bacciaio inox3013,522  su richiesta
K0428.20402Bacciaio inox4014,524  su richiesta
K0428.20502Bacciaio inox5017,526  su richiesta
K0428.20303Bresina termoplastica3013,515  su richiesta
K0428.20403Bresina termoplastica4014,515  su richiesta
K0428.20503Bresina termoplastica5017,515  su richiesta