DescrizioneMateriale:Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Inserto filettato in ottone.Versione:Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C | L | S | Compatibile con tubi | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0431.103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0431.104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | | K0431.205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|