Gruppi merceologici
Tappi filettati in plastica per tubi quadri
K2031

Tappi filettati in plastica per tubi quadri

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2031 Tappi filettati in plastica per tubi quadri 241 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati in plastica per tubi quadri

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AD1

HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2031.2020081520Aquadrato20M8516,514,5220x20x1,5-2 su richiesta
K2031.2222081520Aquadrato22M8516,514,5222x22x1,5-2 su richiesta
K2031.2525081520Aquadrato25M8516,514,5225x25x1,5-2 su richiesta
K2031.3030081520Aquadrato30M8516,514,5230x30x1,5-2 su richiesta
K2031.3030082530Aquadrato30M8516,514,5230x30x2,5-3 su richiesta
K2031.3232081520Aquadrato32M852414,5232x32x1,5-2 su richiesta
K2031.3434081520Aquadrato34M852414,5234x34x1,5-2 su richiesta
K2031.3535081520Aquadrato35M852414,5235x35x1,5-2 su richiesta
K2031.3838081520Aquadrato38M852414,5238x38x1,5-2 su richiesta
K2031.4040081520Aquadrato40M852414,5240x40x1,5-2 su richiesta
K2031.4040082530Aquadrato40M852414,5240x40x2,5-3 su richiesta
K2031.4545081520Aquadrato45M852414,5245x45x1,5-2 su richiesta
K2031.5050081520Aquadrato50M852414,5250x50x1,5-2 su richiesta
K2031.5050082530Aquadrato50M852414,5250x50x2,5-3 su richiesta
K2031.2020101520Aquadrato20M10516,514,5220x20x1,5-2 su richiesta
K2031.2222101520Aquadrato22M10516,514,5222x22x1,5-2 su richiesta
K2031.2525101520Aquadrato25M10516,514,5225x25x1,5-2 su richiesta
K2031.3030101520Aquadrato30M10516,514,5230x30x1,5-2 su richiesta
K2031.3030102530Aquadrato30M10516,514,5230x30x2,5-3 su richiesta
K2031.3232101520Aquadrato32M1052414,5232x32x1,5-2 su richiesta
K2031.3434101520Aquadrato34M1052414,5234x34x1,5-2 su richiesta
K2031.3535101520Aquadrato35M1052414,5235x35x1,5-2 su richiesta
K2031.3838101520Aquadrato38M1052414,5238x38x1,5-2 su richiesta
K2031.4040101520Aquadrato40M1052414,5240x40x1,5-2 su richiesta
K2031.4040102530Aquadrato40M1052414,5240x40x2,5-3 su richiesta
K2031.4545101520Aquadrato45M1052414,5245x45x1,5-2 su richiesta
K2031.5050101520Aquadrato50M1052414,5250x50x1,5-2 su richiesta
K2031.5050102530Aquadrato50M1052414,5250x50x2,5-3 su richiesta
K2031.2525121520Aquadrato25M12516,514,5225x25x1,5-2 su richiesta
K2031.3030121520Aquadrato30M12516,514,5230x30x1,5-2 su richiesta
K2031.3030122530Aquadrato30M12516,514,5230x30x2,5-3 su richiesta
K2031.3232121520Aquadrato32M1252414,5232x32x1,5-2 su richiesta
K2031.3434121520Aquadrato34M1252414,5234x34x1,5-2 su richiesta
K2031.3535121520Aquadrato35M1252414,5235x35x1,5-2 su richiesta
K2031.3838121520Aquadrato38M1252414,5238x38x1,5-2 su richiesta
K2031.4040121520Aquadrato40M1252414,5240x40x1,5-2 su richiesta
K2031.4040122530Aquadrato40M1252414,5240x40x2,5-3 su richiesta
K2031.4545121520Aquadrato45M1252414,5245x45x1,5-2 su richiesta
K2031.5050121520Aquadrato50M1252414,5250x50x1,5-2 su richiesta
K2031.5050122530Aquadrato50M1252414,5250x50x2,5-3 su richiesta

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABD1

HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2031.4020081520Brettangolare4020M852414,5240x20x1,5-2 su richiesta
K2031.4025081520Brettangolare4025M852414,5240x25x1,5-2 su richiesta
K2031.4030081520Brettangolare4030M852414,5240x30x1,5-2 su richiesta
K2031.5020081520Brettangolare5020M852414,5250x20x1,5-2 su richiesta
K2031.5025082530Brettangolare5025M852414,5250x25x1,5-2 su richiesta
K2031.5030081015Brettangolare5030M852414,5250x30x1-1,5 su richiesta
K2031.5030081520Brettangolare5030M852414,5250x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6025081520Brettangolare6025M852414,5260x25x1,5-2 su richiesta
K2031.6030081520Brettangolare6030M852414,5260x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6040081520Brettangolare6040M852414,5260x40x1,5-2 su richiesta
K2031.4020101520Brettangolare4020M1052414,5240x20x1,5-2 su richiesta
K2031.4025101520Brettangolare4025M1052414,5240x25x1,5-2 su richiesta
K2031.4030101520Brettangolare4030M1052414,5240x30x1,5-2 su richiesta
K2031.5020101520Brettangolare5020M1052414,5250x20x1,5-2 su richiesta
K2031.5025102530Brettangolare5025M1052414,5250x25x1,5-2 su richiesta
K2031.5030101015Brettangolare5030M1052414,5250x30x1-1,5 su richiesta
K2031.5030101520Brettangolare5030M1052414,5250x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6025101520Brettangolare6025M1052414,5260x25x1,5-2 su richiesta
K2031.6030101520Brettangolare6030M1052414,5260x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6040101520Brettangolare6040M1052414,5260x40x1,5-2 su richiesta
K2031.4030121520Brettangolare4030M1252414,5240x30x1,5-2 su richiesta
K2031.5030121015Brettangolare5030M1252414,5250x30x1-1,5 su richiesta
K2031.5030121520Brettangolare5030M1252414,5250x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6030121520Brettangolare6030M1252414,5260x30x1,5-2 su richiesta
K2031.6040121520Brettangolare6040M1252414,5260x40x1,5-2 su richiesta