Gruppi merceologici
Supporti piatti per piedini di appoggio con base di gomma  in acciaio o acciaio inox
K0673

Supporti piatti per piedini di appoggio con base di gomma in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piatti in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma inNBR, 70° Shore A.

Versione:Acciaio cromato. Acciaio inox lucidato.Indicazioni per l'acquisto:

Se si desidera la fornitura della base e dello stelo filettato premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo e della base con l‘aggiunta „montati“.
(ad es. K0673.10801 e K0669.080501 montati).

Nota:I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Nota disegno:
1) X con dimensioni dello stelo:
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0673 Supporti piatti per piedini di appoggio con base di gomma in acciaio o acciaio inox 140 kB

Disegni

Supporti piatti per piedini di appoggio con base di gomma  in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0673.10801acciaio80178,5 su richiesta
K0673.11001acciaio1001920 su richiesta
K0673.10802acciaio inox80178,5 su richiesta
K0673.11002acciaio inox1001920 su richiesta