Gruppi merceologici
Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN
K1821

Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Manicotto in acciaio inox 1.4301.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.

Versione:Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Utilizzo:Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.Accessori:Piedini di appoggio K1303.Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1821 Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN 255 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Disegni

Coprifiletto in acciaio inox in Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HTT1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1821.111211224M121121210220 su richiesta
K1821.111611224M161121210220 su richiesta
K1821.112011530M201151210226 su richiesta
K1821.112411535M241151210230 su richiesta