Gruppi merceologici
Piedini di appoggio Hygienic DESIGN
K1303

Piedini di appoggio Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Base e stelo in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma (NBR) 85 Shore +/-5, approvato da FDA.
Guarnizione in gomma di silicone, approvato da FDA.

Versione:Base lucidata a specchio.
Stelo non trattato.
Supporto in gomma nero.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:Certificata secondo lo standard sanitario 3 A.

L'ottima finitura superficiale, la guarnizione doppia della filettatura e la guarnizione speciale sullo snodo dello stelo del piedino di regolazione della macchina evitano la penetrazione di sporco riducendo al minimo i tempi di pulizia.

Il piedino per macchine viene fornito con logo 3-A.
Utilizzo:Il piedino per macchine è ideale per macchinari, impianti e dispositivi nel settore dell´industria alimentare e delle bevande, nell´industria casearia, nei birrifici e nell´industria farmaceutica.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Dado cieco esagonale con collare K1493.

Coprifiletto K1821.

Nota disegno:
1) Campo di regolazione
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1303 Piedini di appoggio Hygienic DESIGN 285 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB
 Istruzioni di montaggio per piedini di appoggio Hygienic 839 kB
 Pulizia e manutenzione per piedini di appoggio Hygienic 266 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di appoggio Hygienic DESIGN

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 su richiesta
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 su richiesta
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 su richiesta
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 su richiesta
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 su richiesta
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 su richiesta
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 su richiesta
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 su richiesta
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 su richiesta
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 su richiesta
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 su richiesta
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 su richiesta
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 su richiesta
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 su richiesta
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 su richiesta
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 su richiesta
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 su richiesta
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 su richiesta

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di appoggio in Hygienic DESIGN, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 su richiesta
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 su richiesta
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  su richiesta
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  su richiesta
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  su richiesta
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  su richiesta
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  su richiesta
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  su richiesta
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  su richiesta
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  su richiesta
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  su richiesta
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  su richiesta
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  su richiesta
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  su richiesta