Gruppi merceologici
Viti snodate in acciaio o acciaio inox
K2201

Viti snodate in acciaio o acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le viti snodate fungono da elementi di collegamento regolabili per compensare angoli e distanze.
Ad esempio come elemento di appoggio su macchine o alloggiamenti.
Materiale:

Boccola filettata in acciaio da bonifica classe di resistenza 10.9 o in acciaio inox 1.4305.
Elemento sferico in acciaio automatico o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio da bonifica bonificato e brunito.
Acciaio automatico temprato e brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Le viti snodate devono essere sottoposte solo a pressione.

La capacità di carico statico indicata deriva dal materiale utilizzato per l'elemento sferico ed è una forza statica applicata in direzione assiale.
L'utente deve tenere conto delle sollecitazioni di flessione e di instabilità che si verificano nell'applicazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2201 Viti snodate in acciaio o acciaio inox 393 kB

Disegni

Viti snodate in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
D1=FilettaturaD2=FilettaturaD3Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
L1L2SW1SW2SW3TW=Angolo di inclinazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2201.1005acciaioM10M57,8618,914597510° su richiesta
K2201.1206acciaioM12M69,68,521,2166109515° su richiesta
K2201.1608acciaioM16M813,215262081412715° su richiesta
K2201.2410acciaioM24M1020214030122019915° su richiesta
K2201.2412acciaioM24M12203140301220191115° su richiesta
K2201.3016acciaioM30x2M1627,75845,5361227241415° su richiesta
K2201.3820acciaioM38x2M2034,69154,5401732301815° su richiesta
K2201.11005acciaio inoxM10M57,82,618,914597510° su richiesta
K2201.11206acciaio inoxM12M69,6421,2166109515° su richiesta
K2201.11608acciaio inoxM16M813,27262081412715° su richiesta
K2201.12410acciaio inoxM24M1020114030122019915° su richiesta
K2201.12412acciaio inoxM24M12201640301220191115° su richiesta
K2201.13016acciaio inoxM30x2M1627,73045,5361227241415° su richiesta
K2201.13820acciaio inoxM38x2M2034,64654,5401732301815° su richiesta