Gruppi merceologici
Tappi filettati in plastica per tubi rotondi
K2032

Tappi filettati in plastica per tubi rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2032 Tappi filettati in plastica per tubi rotondi 205 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K2032.002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 su richiesta
K2032.002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 su richiesta
K2032.002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 su richiesta
K2032.003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 su richiesta
K2032.003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 su richiesta
K2032.003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 su richiesta
K2032.003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 su richiesta
K2032.004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 su richiesta
K2032.004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 su richiesta
K2032.004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 su richiesta
K2032.005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 su richiesta
K2032.005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 su richiesta
K2032.002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 su richiesta
K2032.002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 su richiesta
K2032.002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 su richiesta
K2032.003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 su richiesta
K2032.003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 su richiesta
K2032.003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 su richiesta
K2032.003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 su richiesta
K2032.004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 su richiesta
K2032.004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 su richiesta
K2032.004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 su richiesta
K2032.005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 su richiesta
K2032.005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 su richiesta
K2032.006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 su richiesta
K2032.002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 su richiesta
K2032.002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 su richiesta
K2032.003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 su richiesta
K2032.003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 su richiesta
K2032.003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 su richiesta
K2032.003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 su richiesta
K2032.004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 su richiesta
K2032.004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 su richiesta
K2032.004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 su richiesta
K2032.005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 su richiesta
K2032.005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 su richiesta