Gruppi merceologici
Piedini di appoggio con base zigrinata
K0677

Piedini di appoggio con base zigrinata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite zincata.
Nota:Piedini di appoggio con base zigrinata.
Modello rigido.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0677 Piedini di appoggio con base zigrinata 135 kB

Disegni

Piedini di appoggio con base zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HH1LCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0677.2805X01628,5M59,325,3162 su richiesta
K0677.2805X02028,5M59,329,3202 su richiesta
K0677.2805X02528,5M59,334,3252 su richiesta
K0677.2805X04028,5M59,349,3402 su richiesta
K0677.2806X01628,5M69,325,3163,5 su richiesta
K0677.2806X02028,5M69,329,3203,5 su richiesta
K0677.2806X03028,5M69,339,3303,5 su richiesta
K0677.2806X04028,5M69,349,3403,5 su richiesta
K0677.2806X05028,5M69,359,3503,5 su richiesta
K0677.2808X01628,5M89,325,3164,5 su richiesta
K0677.2808X02028,5M89,329,3204,5 su richiesta
K0677.2808X03028,5M89,339,3304,5 su richiesta
K0677.2808X04028,5M89,349,3404,5 su richiesta
K0677.2808X05028,5M89,359,3504,5 su richiesta
K0677.2808X06028,5M89,369,3604,5 su richiesta
K0677.2808X08028,5M89,389,3804,5 su richiesta