Gruppi merceologici
Steli filettati per piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox
K0427

Steli filettati per piedini di appoggio in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano. L'altezza del piedino di appoggio completo è data dalla lunghezza dello stelo filettato + 30 mm. (Altezza complessiva del piedino di appoggio = L + 30 mm)Accessori:K0423 Supporti piani per piedini di regolazione in plastica.
K0424 Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, versione pesante.
K0425 Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox.
K0426 Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0427 Steli filettati per piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox 185 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio 537 kB

Disegni

Steli filettati per piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
D1LSWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0427.120661acciaioM1266227,7 su richiesta
K0427.121001acciaioM12100227,7 su richiesta
K0427.121251acciaioM12125227,7 su richiesta
K0427.121501acciaioM12150227,7 su richiesta
K0427.160661acciaioM16662214,5 su richiesta
K0427.161001acciaioM161002214,5 su richiesta
K0427.161251acciaioM161252214,5 su richiesta
K0427.161501acciaioM161502214,5 su richiesta
K0427.162001acciaioM162002214,5 su richiesta
K0427.201001acciaioM201002224,3 su richiesta
K0427.201251acciaioM201252224,3 su richiesta
K0427.201501acciaioM201502224,3 su richiesta
K0427.202001acciaioM202002224,3 su richiesta
K0427.120662acciaio inoxM1266227,7 su richiesta
K0427.121002acciaio inoxM12100227,7 su richiesta
K0427.121252acciaio inoxM12125227,7 su richiesta
K0427.121502acciaio inoxM12150227,7 su richiesta
K0427.160662acciaio inoxM16662214,5 su richiesta
K0427.161002acciaio inoxM161002214,5 su richiesta
K0427.161252acciaio inoxM161252214,5 su richiesta
K0427.161502acciaio inoxM161502214,5 su richiesta
K0427.162002acciaio inoxM162002214,5 su richiesta
K0427.201002acciaio inoxM201002224,3 su richiesta
K0427.201252acciaio inoxM201252224,3 su richiesta
K0427.201502acciaio inoxM201502224,3 su richiesta
K0427.202002acciaio inoxM202002224,3 su richiesta