Gruppi merceologici
Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso
K0417

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0417 Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso 202 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0417.30801C801830  su richiesta

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0417.40801D802030  su richiesta