Gruppi merceologici
Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale
K0675

Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.
Vite in acciaio.
Versione:colore nero.
Vite zincata.
Nota:Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0675 Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale 115 kB

Disegni

Piedini di appoggio rotondi con dado esagonale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HH1LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0675.3006X02030M6163620133 su richiesta
K0675.3006X03030M6164630133 su richiesta
K0675.3008X01530M8163115133 su richiesta
K0675.3008X02030M8163620133 su richiesta
K0675.3008X02530M8164125133 su richiesta
K0675.3008X03030M8164630133 su richiesta
K0675.3008X04030M8165640133 su richiesta
K0675.4708X01547M8163115134 su richiesta
K0675.4708X02047M8163620134 su richiesta
K0675.4708X03047M8164630134 su richiesta
K0675.4708X04047M8165640134 su richiesta
K0675.4710X02047M10163620174 su richiesta
K0675.4710X03047M10164630174 su richiesta