Gruppi merceologici
Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica
K0654

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0654 Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica 211 kB
 Nota tecnica per piedini articolati 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0654.30803C801930 su richiesta

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0654.40803D802130 su richiesta