Группы товаров
Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением
K0681

Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: красный, серый или красный.Указание:Подходящие болты ISO 4762.

Δ этом месте укажите цвет ручки-барашка. Для ручки-барашка черного цвета цветовой код не требуется.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0681 Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением 175 kB

Чертежи

Ручки-барашки для болтов с шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Цвет
основы
AD1Hдля болтов
с
шестигранным углублением
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0681.050черный26127M5 по запросу
K0681.0505серый26127M5 по запросу
K0681.0506красный26127M5 по запросу
K0681.060черный3013,58M6 по запросу
K0681.0605серый3013,58M6 по запросу
K0681.0606красный3013,58M6 по запросу
K0681.080черный381710M8 по запросу
K0681.0805серый381710M8 по запросу
K0681.0806красный381710M8 по запросу
K0681.100черный452012,5M10 по запросу
K0681.1005серый452012,5M10 по запросу
K0681.1006красный452012,5M10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33