Группы товаров
Ручки шаровые вращающиеся
K0254

Ручки шаровые вращающиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.
Стопорные кольца в исполнении из нержавеющей стали, также оцинкованные.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0254 Ручки шаровые вращающиеся 242 kB

Чертежи

Ручки шаровые вращающиеся

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2LL2L3L4SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0254.106Стальчёрно-серый RAL 7021M6251217825321015557 по запросу
K0254.1061Стальоранжевый RAL 2004M6251217825321015557 по запросу
K0254.1062Стальярко-зелёный RAL6032M6251217825321015557 по запросу
K0254.1063Стальсиний RAL5017M6251217825321015557 по запросу
K0254.1065Стальсветло-серый RAL 7035M6251217825321015557 по запросу
K0254.1066Стальярко-красный RAL 3020M6251217825321015557 по запросу
K0254.1067Стальярко-жёлтый RAL 1021M6251217825321015557 по запросу
K0254.208Стальчёрно-серый RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2081Стальоранжевый RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2082Стальярко-зелёный RAL6032M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2083Стальсиний RAL5017M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2085Стальсветло-серый RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2086Стальярко-красный RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.2087Стальярко-жёлтый RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.310Стальчёрно-серый RAL 7021M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3101Стальоранжевый RAL 2004M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3102Стальярко-зелёный RAL6032M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3103Стальсиний RAL5017M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3105Стальсветло-серый RAL 7035M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3106Стальярко-красный RAL 3020M10401923134143152571010 по запросу
K0254.3107Стальярко-жёлтый RAL 1021M10401923134143152571010 по запросу
K0254.412Стальчёрно-серый RAL 7021M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4121Стальоранжевый RAL 2004M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4122Стальярко-зелёный RAL6032M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4123Стальсиний RAL5017M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4125Стальсветло-серый RAL 7035M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4126Стальярко-красный RAL 3020M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.4127Стальярко-жёлтый RAL 1021M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.0106нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M6251217825321015557 по запросу
K0254.01061нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M6251217825321015557 по запросу
K0254.01062нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M6251217825321015557 по запросу
K0254.01063нержавеющая стальсиний RAL5017M6251217825321015557 по запросу
K0254.01065нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M6251217825321015557 по запросу
K0254.01066нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M6251217825321015557 по запросу
K0254.01067нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M6251217825321015557 по запросу
K0254.0208нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02081нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02082нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02083нержавеющая стальсиний RAL5017M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02085нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02086нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.02087нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M83215,51910333,52,61220668 по запросу
K0254.0310нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03101нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03102нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03103нержавеющая стальсиний RAL5017M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03105нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03106нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M10401923134143152571010 по запросу
K0254.03107нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M10401923134143152571010 по запросу
K0254.0412нержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04121нержавеющая стальоранжевый RAL 2004M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04122нержавеющая стальярко-зелёный RAL6032M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04123нержавеющая стальсиний RAL5017M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04125нержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04126нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M1250243116515,54,520308813 по запросу
K0254.04127нержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M1250243116515,54,520308813 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33