Группы товаров
T-образные рукоятки, с внутренней резьбой
K0180_IG

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:термопласт армированный стекловолокном, черный.
Втулка резьбовая, латунь.
По запросу:Цвет ручки красный, желтый, зеленый, синий, белый или серый (от 1000 штук)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0180_IG T-образные рукоятки, с внутренней резьбой 167 kB

Чертежи

T-образные рукоятки, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABDD3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0180.14005K4013M51330,52010 по запросу
K0180.15005K5015M514241610 по запросу
K0180.16006K6017M61631,52312 по запросу
K0180.17108K7119,5M820361920 по запросу
K0180.17110K7119,5M1020361920 по запросу
K0180.18010K8026M102639,52625 по запросу
K0180.18012K8026M122639,52625 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33