Группы товаров
Ручки с накаткой наружная резьба
K0110_AG

Ручки с накаткой наружная резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка из термопласта, цвет черно-серый.
Втулка из латуни или нержавеющей стали 1.4305.
Резьбовой палец из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
По запросу:Другие цвета.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0110_AG Ручки с накаткой наружная резьба 213 kB

Чертежи

Ручки с накаткой наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
DD1D2D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0110.003X8наружная резьбаСтальM315111311,54,38 по запросу
K0110.003X10наружная резьбаСтальM315111311,54,310 по запросу
K0110.003X12наружная резьбаСтальM315111311,54,312 по запросу
K0110.003X15наружная резьбаСтальM315111311,54,315 по запросу
K0110.004X8наружная резьбаСтальM415111311,54,38 по запросу
K0110.004X10наружная резьбаСтальM415111311,54,310 по запросу
K0110.004X12наружная резьбаСтальM415111311,54,312 по запросу
K0110.004X15наружная резьбаСтальM415111311,54,315 по запросу
K0110.005X10наружная резьбаСтальM515111311,54,310 по запросу
K0110.005X12наружная резьбаСтальM515111311,54,312 по запросу
K0110.005X15наружная резьбаСтальM515111311,54,315 по запросу
K0110.005X20наружная резьбаСтальM515111311,54,320 по запросу
K0110.006X10наружная резьбаСтальM615111311,54,310 по запросу
K0110.006X15наружная резьбаСтальM615111311,54,315 по запросу
K0110.006X20наружная резьбаСтальM615111311,54,320 по запросу
K0110.006X25наружная резьбаСтальM615111311,54,325 по запросу
K0110.0003X8наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,38 по запросу
K0110.0003X10наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,310 по запросу
K0110.0003X12наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,312 по запросу
K0110.0003X15наружная резьбанержавеющая стальM315111311,54,315 по запросу
K0110.0004X8наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,38 по запросу
K0110.0004X10наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,310 по запросу
K0110.0004X12наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,312 по запросу
K0110.0004X15наружная резьбанержавеющая стальM415111311,54,315 по запросу
K0110.0005X10наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,310 по запросу
K0110.0005X12наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,312 по запросу
K0110.0005X15наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,315 по запросу
K0110.0005X20наружная резьбанержавеющая стальM515111311,54,320 по запросу
K0110.0006X10наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,310 по запросу
K0110.0006X15наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,315 по запросу
K0110.0006X20наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,320 по запросу
K0110.0006X25наружная резьбанержавеющая стальM615111311,54,325 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33