Группы товаров
Эргономичная трехлепестковая ручка с внутренней резьбой
K0785_IG

Эргономичная трехлепестковая ручка с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0785_IG Эргономичная трехлепестковая ручка с внутренней резьбой 165 kB

Чертежи

Эргономичная трехлепестковая ручка с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0785.8008KСтальM88026371017 по запросу
K0785.8010KСтальM108026371017 по запросу
K0785.8012KСтальM128026371017 по запросу
K0785.08008Kнержавеющая стальM88026371017 по запросу
K0785.08010Kнержавеющая стальM108026371017 по запросу
K0785.08012Kнержавеющая стальM128026371017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33