Группы товаров
Эргономичная трехлепестковая ручка
K0785

Эргономичная трехлепестковая ручка

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из пластика, усиленного шариками стекловолокна.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка или болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0785 Эргономичная трехлепестковая ручка 157 kB

Чертежи (общий обзор)

Эргономичная трехлепестковая ручка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0785.8008KСтальM88026371017- по запросу
K0785.8010KСтальM108026371017- по запросу
K0785.8012KСтальM128026371017- по запросу
K0785.08008Kнержавеющая стальM88026371017- по запросу
K0785.08010Kнержавеющая стальM108026371017- по запросу
K0785.08012Kнержавеющая стальM128026371017- по запросу
K0785.8008X20LСтальM880263710-20 по запросу
K0785.8008X25LСтальM880263710-25 по запросу
K0785.8008X30LСтальM880263710-30 по запросу
K0785.8008X40LСтальM880263710-40 по запросу
K0785.8010X30LСтальM1080263710-30 по запросу
K0785.8010X50LСтальM1080263710-50 по запросу
K0785.8012X30LСтальM1280263710-30 по запросу
K0785.8012X40LСтальM1280263710-40 по запросу
K0785.8012X50LСтальM1280263710-50 по запросу
K0785.8012X60LСтальM1280263710-60 по запросу
K0785.08008X20Lнержавеющая стальM880263710-20 по запросу
K0785.08008X25Lнержавеющая стальM880263710-25 по запросу
K0785.08008X30Lнержавеющая стальM880263710-30 по запросу
K0785.08008X40Lнержавеющая стальM880263710-40 по запросу
K0785.08010X30Lнержавеющая стальM1080263710-30 по запросу
K0785.08010X40Lнержавеющая стальM1080263710-40 по запросу
K0785.08012X30Lнержавеющая стальM1280263710-30 по запросу
K0785.08012X40Lнержавеющая стальM1280263710-40 по запросу
K0785.08012X60Lнержавеющая стальM1280263710-60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33