Группы товаров
Ручки шаровые из биополимера, с внутренней резьбой
K0253_IG

Ручки шаровые из биополимера, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер, цвет бука.
Втулка из стали 5.8
Исполнение: Втулка оцинкованная и с синим пассивированием.
Цвет натурального бука с волокнами или черно-серый цвет.
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0253_IG Ручки шаровые из биополимера, с внутренней резьбой 249 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи

Ручки шаровые из биополимера, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
D

D1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0253.10106143Бук натуральныйM6251217253210 по запросу
K0253.10208143Бук натуральныйM83215,519333,52,614 по запросу
K0253.1010690чёрно-серый RAL 7021M6251217253210 по запросу
K0253.1020890чёрно-серый RAL 7021M83215,519333,52,614 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33