Группы товаров
Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B
K1138_B

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.Исполнение: черный или оранжевый цвет.Указание:Подходящие болты ISO 4014.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1138_B Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B 170 kB

Чертежи

Ручки с рифлением для болтов с наружным шестигранником, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
для
болтов
D1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1138.10040BчерныйM41711,57 по запросу
K1138.10050BчерныйM520158 по запросу
K1138.10060BчерныйM6251810 по запросу
K1138.10080BчерныйM8362313 по запросу
K1138.10100BчерныйM10362317 по запросу
K1138.11040BоранжевыйM41711,57 по запросу
K1138.11050BоранжевыйM520158 по запросу
K1138.11060BоранжевыйM6251810 по запросу
K1138.11080BоранжевыйM8362313 по запросу
K1138.11100BоранжевыйM10362317 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33