Группы товаров
Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой
K1223_L

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Болт резьбовой, сталь.
Исполнение: Болт резьбовой оцинкованный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1223_L Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой 128 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
D

D1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1223.302205X10LСтальM5221213610 по запросу
K1223.302205X15LСтальM5221213615 по запросу
K1223.302205X20LСтальM5221213620 по запросу
K1223.302206X10LСтальM6221213610 по запросу
K1223.302206X15LСтальM6221213615 по запросу
K1223.302206X20LСтальM6221213620 по запросу
K1223.302206X30LСтальM6221213630 по запросу
K1223.302606X10LСтальM6261513610 по запросу
K1223.302606X15LСтальM6261513615 по запросу
K1223.302606X20LСтальM6261513620 по запросу
K1223.302606X30LСтальM6261513630 по запросу
K1223.302608X15LСтальM8261513615 по запросу
K1223.302608X20LСтальM8261513620 по запросу
K1223.302608X30LСтальM8261513630 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33