Группы товаров
Ручки с крутящим моментом внутренняя резьба
K0277_IG

Ручки с крутящим моментом внутренняя резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали.
Исполнение: Втулка вороненая.Указание:Необходимый крутящий момент устанавливается при помощи регулировочного винта. При достижении установленного крутящего момента ручка свободно прокручивается.Указание на чертеже:
1) Регулировочный винт для установки крутящего момента
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0277_IG Ручки с крутящим моментом внутренняя резьба 249 kB

Чертежи

Ручки с крутящим моментом внутренняя резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
Цвет
крышки
РазмерD

D1D2D3D4HH1TKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0277.205внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053внутренняя резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 по запросу
K0277.206внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063внутренняя резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 по запросу
K0277.306внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063внутренняя резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 по запросу
K0277.308внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083внутренняя резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33