Группы товаров
Ручки с устанавливаемым крутящим моментом
K0277

Ручки с устанавливаемым крутящим моментом

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка и болт из стали 5.8.
Исполнение: Втулка, вороненая.
Болт с синим пассивированием.
Указание:Необходимый крутящий момент устанавливается при помощи регулировочного винта. При достижении установленного крутящего момента ручка свободно прокручивается.Указание на чертеже:
1) Регулировочный винт для установки крутящего момента
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0277 Ручки с устанавливаемым крутящим моментом 254 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с устанавливаемым крутящим моментом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
Цвет
крышки
РазмерDD1D2D3D4HH1TLKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0277.205внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053внутренняя резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,55-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.206внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063внутренняя резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,56-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.306внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063внутренняя резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,510-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.308внутренняя резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081внутренняя резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082внутренняя резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083внутренняя резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085внутренняя резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086внутренняя резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087внутренняя резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,514-0,1 - 0,3 по запросу
K0277.205X30наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051X30наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052X30наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053X30наружная резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055X30наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056X30наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057X30наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.205X50наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051X50наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052X50наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053X50наружная резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055X50наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056X50наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057X50наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.206X30наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061X30наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062X30наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063X30наружная резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065X30наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066X30наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067X30наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,5-300,1 - 0,3 по запросу
K0277.206X50наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061X50наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062X50наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063X50наружная резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065X50наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066X50наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067X50наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,5-500,1 - 0,3 по запросу
K0277.306X40наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061X40наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062X40наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063X40наружная резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065X40наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066X40наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067X40наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.306X60наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061X60наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062X60наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063X60наружная резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065X60наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066X60наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067X60наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.308X40наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081X40наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082X40наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083X40наружная резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085X40наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086X40наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087X40наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,5-400,1 - 0,3 по запросу
K0277.308X60наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081X60наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082X60наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083X60наружная резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085X60наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086X60наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087X60наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,5-600,1 - 0,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33