Группы товаров
Ручки-барашки из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали, с наружной резьбой
K0783_AG

Ручки-барашки из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка: полиамид, усиленный шариками из стекловолокна.
Болт с резьбой: сталь.
Исполнение: Сталь оцинкованнаяУказание:Термостойкость от -50 °C до 130 °C.
Стойкость к обычным химическим реагентам и маслу.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0783_AG Ручки-барашки из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали, с наружной резьбой 171 kB

Чертежи

Ручки-барашки из пластмассы, резьбовая вставка из латуни или стали, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABD

D1HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 по запросу
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 по запросу
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33