Группы товаров
Крестообразные рукоятки с наружной резьбой
K1089_AG

Крестообразные рукоятки с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовой палец: сталь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.
Резьбовой палец оцинкован.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1089_AG Крестообразные рукоятки с наружной резьбой 154 kB

Чертежи

Крестообразные рукоятки с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3T1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1089.43205X16LM532151123111,516 по запросу
K1089.43205X20LM532151123111,520 по запросу
K1089.43206X16LM632151123111,516 по запросу
K1089.43206X20LM632151123111,520 по запросу
K1089.43206X30LM632151123111,530 по запросу
K1089.43208X16LM832151123111,516 по запросу
K1089.43208X20LM832151123111,520 по запросу
K1089.43208X30LM832151123111,530 по запросу
K1089.43208X40LM832151123111,540 по запросу
K1089.44006X20LM64015,71224,512,5120 по запросу
K1089.44006X30LM64015,71224,512,5130 по запросу
K1089.44008X20LM84015,71224,512,5120 по запросу
K1089.44008X30LM84015,71224,512,5130 по запросу
K1089.44008X40LM84015,71224,512,5140 по запросу
K1089.44008X50LM84015,71224,512,5150 по запросу
K1089.45008X20LM8502014,529151,520 по запросу
K1089.45008X30LM8502014,529151,530 по запросу
K1089.45008X40LM8502014,529151,540 по запросу
K1089.45010X20LM10502014,529151,520 по запросу
K1089.45010X30LM10502014,529151,530 по запросу
K1089.45010X40LM10502014,529151,540 по запросу
K1089.45010X50LM10502014,529151,550 по запросу
K1089.46010X20LM106024183418,51,520 по запросу
K1089.46010X30LM106024183418,51,530 по запросу
K1089.46010X40LM106024183418,51,540 по запросу
K1089.46010X50LM106024183418,51,550 по запросу
K1089.46012X20LM126024183418,51,520 по запросу
K1089.46012X30LM126024183418,51,530 по запросу
K1089.46012X40LM126024183418,51,540 по запросу
K1089.46012X50LM126024183418,51,550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33