Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой
K1794

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Полиамидный термопласт усиленный, черно-серый RAL 7021.
Стальные части класса прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.
Исполнение: Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, Без покрытия.Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:Данные крестообразные рукоятки разработаны специально для применения в условиях со строгими требованиями к гигиене. Замкнутый контур ручки с гладкой поверхностью очень легко чистится.Преимущества:Устойчивость к влажности и очистителям (при дезинфекции), отсутствие токсичных побочных воздействий (биосовместимость).
Крестообразные рукоятки затягиваются и ослабляются без использования инструментов.
Предназначены для ручной фиксации и зажатия. Различные размеры резьбы.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1794 Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой 176 kB

Чертежи (общий обзор)

Крестообразные рукоятки из пластмассы, с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.250590KСтальголубой цветчерно-серыйM525101897-9 по запросу
K1794.320690KСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,5-12 по запросу
K1794.400690KСтальголубой цветчерно-серыйM64013,5261410-12 по запросу
K1794.400890KСтальголубой цветчерно-серыйM84013,5261410-12 по запросу
K1794.500890KСтальголубой цветчерно-серыйM85019321812-17 по запросу
K1794.501090KСтальголубой цветчерно-серыйM105019321812-17 по запросу
K1794.631090KСтальголубой цветчерно-серыйM1063193821,512,5-17 по запросу
K1794.631290KСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,5-17 по запросу
K1794.631690KСтальголубой цветчерно-серыйM1663193821,512,5-17 по запросу
K1794.2505290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM525101897-9 по запросу
K1794.3206290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,5-12 по запросу
K1794.4006290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM64013,5261410-12 по запросу
K1794.4008290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,5261410-12 по запросу
K1794.5008290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM85019321812-17 по запросу
K1794.5010290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM105019321812-17 по запросу
K1794.6310290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1063193821,512,5-17 по запросу
K1794.6312290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,5-17 по запросу
K1794.6316290Kнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1663193821,512,5-17 по запросу
K1794.250590X10LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189710- по запросу
K1794.250590X15LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189715- по запросу
K1794.250590X20LСтальголубой цветчерно-серыйM52510189720- по запросу
K1794.320690X10LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,510- по запросу
K1794.320690X15LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,515- по запросу
K1794.320690X20LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,520- по запросу
K1794.320690X25LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,525- по запросу
K1794.320690X30LСтальголубой цветчерно-серыйM63213,522129,530- по запросу
K1794.400890X15LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141015- по запросу
K1794.400890X20LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141020- по запросу
K1794.400890X25LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141025- по запросу
K1794.400890X30LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141030- по запросу
K1794.400890X40LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141040- по запросу
K1794.400890X50LСтальголубой цветчерно-серыйM84013,526141050- по запросу
K1794.501090X20LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181220- по запросу
K1794.501090X25LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181225- по запросу
K1794.501090X30LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181230- по запросу
K1794.501090X40LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181240- по запросу
K1794.501090X50LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181250- по запросу
K1794.501090X60LСтальголубой цветчерно-серыйM10501932181260- по запросу
K1794.631290X20LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,520- по запросу
K1794.631290X25LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,525- по запросу
K1794.631290X30LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,530- по запросу
K1794.631290X40LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,540- по запросу
K1794.631290X50LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,550- по запросу
K1794.631290X60LСтальголубой цветчерно-серыйM1263193821,512,560- по запросу
K1794.2505290X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189710- по запросу
K1794.2505290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189715- по запросу
K1794.2505290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM52510189720- по запросу
K1794.3206290X10Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,510- по запросу
K1794.3206290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,515- по запросу
K1794.3206290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,520- по запросу
K1794.3206290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,525- по запросу
K1794.3206290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM63213,522129,530- по запросу
K1794.4008290X15Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141015- по запросу
K1794.4008290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141020- по запросу
K1794.4008290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141025- по запросу
K1794.4008290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141030- по запросу
K1794.4008290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141040- по запросу
K1794.4008290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM84013,526141050- по запросу
K1794.5010290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181220- по запросу
K1794.5010290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181225- по запросу
K1794.5010290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181230- по запросу
K1794.5010290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181240- по запросу
K1794.5010290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181250- по запросу
K1794.5010290X60Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM10501932181260- по запросу
K1794.6312290X20Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,520- по запросу
K1794.6312290X25Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,525- по запросу
K1794.6312290X30Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,530- по запросу
K1794.6312290X40Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,540- по запросу
K1794.6312290X50Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,550- по запросу
K1794.6312290X60Lнержавеющая стальзачищенныйчерно-серыйM1263193821,512,560- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33