Группы товаров
Ручки трехлепестковые с высокой втулкой
K0183

Ручки трехлепестковые с высокой втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт из оцинкованной стали или нержавеющей стали, Без покрытия.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0183 Ручки трехлепестковые с высокой втулкой 153 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки трехлепестковые с высокой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаМатериал
компонента
DD1D3HTLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0183.14006KСтальM640162212- по запросу
K0183.15008KСтальM850182814- по запросу
K0183.16210KСтальM1062223514- по запросу
K0183.24006Kнержавеющая стальM64016229- по запросу
K0183.25008Kнержавеющая стальM850182813- по запросу
K0183.26210Kнержавеющая стальM1062223513- по запросу
K0183.14006X15LСтальM6401622-15 по запросу
K0183.14008X20LСтальM8401622-20 по запросу
K0183.15008X20LСтальM8501828-20 по запросу
K0183.15010X25LСтальM10502228-25 по запросу
K0183.16210X25LСтальM10622235-25 по запросу
K0183.24006X20Lнержавеющая стальM6401222-20 по запросу
K0183.24008X20Lнержавеющая стальM8401622-20 по запросу
K0183.25008X20Lнержавеющая стальM8501828-20 по запросу
K0183.25010X30Lнержавеющая стальM10501828-30 по запросу
K0183.26210X30Lнержавеющая стальM10622235-30 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33