Группы товаров
Ручки грибковые из биополимера с наружной резьбой
K0251

Ручки грибковые из биополимера с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0251 Ручки грибковые из биополимера с наружной резьбой 167 kB

Чертежи

Ручки грибковые из биополимера с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
D

D1D2D3HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0251.10005143X10Бук натуральныйM5211219211010 по запросу
K0251.10006143X15Бук натуральныйM6251423251215 по запросу
K0251.10008143X15Бук натуральныйM8331831331515 по запросу
K0251.1000590X10чёрно-серый RAL 7021M5211219211010 по запросу
K0251.1000690X15чёрно-серый RAL 7021M6251423251215 по запросу
K0251.1000890X15чёрно-серый RAL 7021M8331831331515 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33