Группы товаров
Ручки-барашки односторонние
K0608

Ручки-барашки односторонние

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Термопласт.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: черно-серый. Втулка пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание на чертеже:
Форма K с крышкой.
Форма D без крышки.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0608 Ручки-барашки односторонние 283 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки-барашки односторонние

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Цвет
крышки
ABDD2HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0608.904KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9045KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9046KСтальярко-красный RAL 3020224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.9047KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.905KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9055KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9056KСтальярко-красный RAL 3020224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.9057KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.906KСтальчёрно-серый RAL 7021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9065KСтальсветло-серый RAL 7035224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9066KСтальярко-красный RAL 3020224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.9067KСтальярко-жёлтый RAL 1021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.105KСтальчёрно-серый RAL 702127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1055KСтальсветло-серый RAL 703527,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1056KСтальярко-красный RAL 302027,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.1057KСтальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.106KСтальчёрно-серый RAL 702127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1065KСтальсветло-серый RAL 703527,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1066KСтальярко-красный RAL 302027,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.1067KСтальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.208KСтальчёрно-серый RAL 702137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2085KСтальсветло-серый RAL 703537,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2086KСтальярко-красный RAL 302037,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.2087KСтальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.210KСтальчёрно-серый RAL 702137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2105KСтальсветло-серый RAL 703537,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2106KСтальярко-красный RAL 302037,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.2107KСтальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.0904Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09045Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09046Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.09047Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M412184,515,510 по запросу
K0608.0905Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09055Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09056Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.09057Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M512184,515,510 по запросу
K0608.0906Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09065Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09066Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.09067Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021224,4M612184,515,510 по запросу
K0608.0105Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01055Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703527,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01056Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302027,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.01057Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M514245,820,810 по запросу
K0608.0106Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01065Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703527,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01066Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302027,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.01067Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102127,55,1M614245,820,810 по запросу
K0608.0208Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02085Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703537,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02086Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302037,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.02087Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M821368,530,514 по запросу
K0608.0210Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 702137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02105Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 703537,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02106Kнержавеющая стальярко-красный RAL 302037,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.02107Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 102137,56,3M1021368,530,514 по запросу
K0608.1904DСталь-224,4M41216,14,515,510 по запросу
K0608.1905DСталь-224,4M51216,14,515,510 по запросу
K0608.1906DСталь-224,4M61216,14,515,510 по запросу
K0608.1105DСталь-27,55,1M51422,15,820,810 по запросу
K0608.1106DСталь-27,55,1M61422,15,820,810 по запросу
K0608.1208DСталь-37,56,3M82133,38,530,514 по запросу
K0608.1210DСталь-37,56,3M102133,38,530,514 по запросу
K0608.10904Dнержавеющая сталь-224,4M41216,14,515,510 по запросу
K0608.10905Dнержавеющая сталь-224,4M51216,14,515,510 по запросу
K0608.10906Dнержавеющая сталь-224,4M61216,14,515,510 по запросу
K0608.10105Dнержавеющая сталь-27,55,1M51422,15,820,810 по запросу
K0608.10106Dнержавеющая сталь-27,55,1M61422,15,820,810 по запросу
K0608.10208Dнержавеющая сталь-37,56,3M82133,38,530,514 по запросу
K0608.10210Dнержавеющая сталь-37,56,3M102133,38,530,514 по запросу

Указание(я) к данному товару
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33