Группы товаров
Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой
K1514

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Звездообразная рукоятка из дуропласта отличается закрытым контуром. Опорная поверхность выступающей стальной втулки расположена перпендикулярно оси резьбы и обеспечивает устойчивое резьбовое соединение. Материал:

Дуропласт PF 31.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, чистой.
Преимущества:Износостойкая опорная поверхность
Закрытый контур рукоятки
По запросу:Форма H: втулка с глухим отверстием
Указание на чертеже:
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1514 Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой 189 kB

Чертежи (общий обзор)

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
ФормаD

D1D2HH2H3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1514.23206СтальKM63213,523139,5-12Снято с производства по запросу
-СтальKM64013,5251310-12Снято с производства 0,00 €
K1514.24008СтальKM84013,5251310-12 по запросу
K1514.25008СтальKM85019321712-17 по запросу
K1514.25010СтальKM105019321712-17 по запросу
K1514.26310СтальKM106319402015-17 по запросу
K1514.26312СтальKM126319402015-17 по запросу
K1514.33206нержавеющая стальKM63213,523139,5-12Снято с производства по запросу
K1514.34006нержавеющая стальKM64013,5251310-12Снято с производства по запросу
K1514.34008нержавеющая стальKM84013,5251310-12 по запросу
K1514.35008нержавеющая стальKM85019321712-17 по запросу
K1514.35010нержавеющая стальKM105019321712-17 по запросу
K1514.36310нержавеющая стальKM106319402015-17 по запросу
K1514.36312нержавеющая стальKM126319402015-17 по запросу
K1514.43206X10СтальLM63213,523139,510-Снято с производства по запросу
K1514.43206X15СтальLM63213,523139,515- по запросу
K1514.43206X20СтальLM63213,523139,520-Снято с производства по запросу
K1514.43206X25СтальLM63213,523139,525-Снято с производства по запросу
K1514.43206X30СтальLM63213,523139,530- по запросу
K1514.44008X15СтальLM84013,525131015-Снято с производства по запросу
K1514.44008X20СтальLM84013,525131020- по запросу
K1514.44008X25СтальLM84013,525131025-Снято с производства по запросу
K1514.44008X40СтальLM84013,525131040-Снято с производства по запросу
K1514.44008X50СтальLM84013,525131050- по запросу
K1514.45010X20СтальLM10501932171220-Снято с производства по запросу
K1514.45010X25СтальLM10501932171225- по запросу
K1514.45010X30СтальLM10501932171230-Снято с производства по запросу
K1514.45010X40СтальLM10501932171240-Снято с производства по запросу
K1514.45010X50СтальLM10501932171250-Снято с производства по запросу
K1514.45010X60СтальLM10501932171260- по запросу
K1514.46312X20СтальLM12631940201520-Снято с производства по запросу
K1514.46312X25СтальLM12631940201525-Снято с производства по запросу
K1514.46312X30СтальLM12631940201530- по запросу
K1514.46312X40СтальLM12631940201540-Снято с производства по запросу
K1514.46312X50СтальLM12631940201550-Снято с производства по запросу
K1514.46312X60СтальLM12631940201560- по запросу
K1514.53206X10нержавеющая стальLM63213,523139,510-Снято с производства по запросу
K1514.53206X15нержавеющая стальLM63213,523139,515-Снято с производства по запросу
K1514.53206X20нержавеющая стальLM63213,523139,520-Снято с производства по запросу
K1514.54008X15нержавеющая стальLM84013,525131015-Снято с производства по запросу
K1514.54008X20нержавеющая стальLM84013,525131020-Снято с производства по запросу
K1514.54008X25нержавеющая стальLM84013,525131025-Снято с производства по запросу
K1514.54008X40нержавеющая стальLM84013,525131040-Снято с производства по запросу
K1514.54008X50нержавеющая стальLM84013,525131050-Снято с производства по запросу
K1514.55010X20нержавеющая стальLM10501932171220-Снято с производства по запросу
K1514.55010X25нержавеющая стальLM10501932171225-Снято с производства по запросу
K1514.55010X30нержавеющая стальLM10501932171230-Снято с производства по запросу
K1514.55010X50нержавеющая стальLM10501932171250-Снято с производства по запросу
K1514.55010X60нержавеющая стальLM10501932171260-Снято с производства по запросу
K1514.56312X25нержавеющая стальLM12631940201525-Снято с производства по запросу
K1514.56312X30нержавеющая стальLM12631940201530-Снято с производства по запросу
K1514.56312X40нержавеющая стальLM12631940201540-Снято с производства по запросу
K1514.56312X50нержавеющая стальLM12631940201550-Снято с производства по запросу
K1514.56312X60нержавеющая стальLM12631940201560-Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33