Группы товаров
Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля
K1062

Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из обычной или нержавеющей стали.
Гайка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус никелированный или без покрытия.
Гайка чистая.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в объем поставки.
Возможность монтажа, форма A
для плит толщиной от 6 до 10 мм.
Возможность монтажа, форма B
для плит толщиной больше 10 мм.
Принадлежности:Зажимной поворотный ригель K1061 или K1558.Указание на чертеже:
1) Плита
2) Поворотный ригель для натяжения
3) Штифты установочные
4) Гайка
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Крепёжные плиты для зажимного поворотного ригеля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2Материал
основы
DD1D2D4AMH2SWHH1D3
для болта
DIN 912
D5D6LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1062.50AустановленоСталь5-25-10,5M14X1,582216--15253,5- по запросу
K1062.80AустановленоСталь8-32-13M20X1,5103018--21323,5- по запросу
K1062.150Aустановленонержавеющая сталь5-25-10,5M14X1,582216--15253,5- по запросу
K1062.180Aустановленонержавеющая сталь8-32-13M20X1,5103018--21323,5- по запросу
K1062.501BутопленоСталь5142521----94,5M2142654 по запросу
K1062.801BутопленоСталь8203226----115,5M3203365 по запросу
K1062.1501Bутопленонержавеющая сталь5142521----94,5M2142654 по запросу
K1062.1801Bутопленонержавеющая сталь8203226----115,5M3203365 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33