제품 그룹
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
K1839

스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱에는 부시에 가변적으로 조정 가능한 센서가 있습니다. 이를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
스테인리스 스틸 센서.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

센서 표면 광택 처리.
클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품은 K0638에 맞게 조정되었습니다.
상태 센서와 클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <3500 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -25° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
안전:상태 센서가 있는 포지셔닝 부싱은 사람을 보호하는 데 적합하지 않습니다.도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
C형: 나사산 및 시작 콘 포함
D형: 매끈함

1) LED

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1839.1031011A전산 나사스틸3M10x13124277435 요청 시
K1839.1041011A전산 나사스틸4M10x13124277445 요청 시
K1839.1051211A전산 나사스틸5M12x1,531542711455 요청 시
K1839.1061211A전산 나사스틸6M12x1,531542711465 요청 시
K1839.1081611A전산 나사스틸8M16x1,532042715,5685 요청 시
K1839.1101611A전산 나사스틸10M16x1,532042715,56105 요청 시
K1839.1122011A전산 나사스틸12M20x1,5325427196125 요청 시
K1839.1162411A전산 나사스틸16M24x2332427258165 요청 시
K1839.11031011A전산 나사스테인레스 스틸3M10x13124277435 요청 시
K1839.11041011A전산 나사스테인레스 스틸4M10x13124277445 요청 시
K1839.11051211A전산 나사스테인레스 스틸5M12x1,531542711455 요청 시
K1839.11061211A전산 나사스테인레스 스틸6M12x1,531542711465 요청 시
K1839.11081611A전산 나사스테인레스 스틸8M16x1,532042715,5685 요청 시
K1839.11101611A전산 나사스테인레스 스틸10M16x1,532042715,56105 요청 시
K1839.11122011A전산 나사스테인레스 스틸12M20x1,5325427196125 요청 시
K1839.11162411A전산 나사스테인레스 스틸16M24x2332427258165 요청 시

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CAD액세서리가격주문
K1839.2031011B나사산 및 플랜지 포함스틸3M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.2041011B나사산 및 플랜지 포함스틸4M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.2051211B나사산 및 플랜지 포함스틸5M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.2061211B나사산 및 플랜지 포함스틸6M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.2081611B나사산 및 플랜지 포함스틸8M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.2101611B나사산 및 플랜지 포함스틸10M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.2122011B나사산 및 플랜지 포함스틸12M20x1,53252018,542719225 요청 시
K1839.2162411B나사산 및 플랜지 포함스틸16M24x23322725,542725275 요청 시
K1839.12031011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸3M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.12041011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸4M10x13151210,54277115 요청 시
K1839.12051211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸5M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.12061211B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸6M12x1,53151210,542711135 요청 시
K1839.12081611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸8M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.12101611B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸10M16x1,53201513,542715,5175 요청 시
K1839.12122011B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸12M20x1,53252018,542719225 요청 시
K1839.12162411B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸16M24x23322725,542725275 요청 시

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CAD액세서리가격주문
K1839.3041211C나사산 및 시작 콘 포함스틸4M12x1,5193161210,54271145 요청 시
K1839.3051211C나사산 및 시작 콘 포함스틸5M12x1,5193161210,54271155 요청 시
K1839.3061211C나사산 및 시작 콘 포함스틸6M12x1,5193161210,54271165 요청 시
K1839.3081611C나사산 및 시작 콘 포함스틸8M16x1,5263201513,542715,585 요청 시
K1839.3101611C나사산 및 시작 콘 포함스틸10M16x1,5263201513,542715,5105 요청 시
K1839.13041211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸4M12x1,5193161210,54271145 요청 시
K1839.13051211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸5M12x1,5193161210,54271155 요청 시
K1839.13061211C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸6M12x1,5193161210,54271165 요청 시
K1839.13081611C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸8M16x1,5263201513,542715,585 요청 시
K1839.13101611C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸10M16x1,5263201513,542715,5105 요청 시

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

자세한 정보

도면

상태 센서가 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H3LTSW2CAD액세서리가격주문
K1839.4030891D매끈함스틸38310642755 요청 시
K1839.4040891D매끈함스틸48310642755 요청 시
K1839.4050891D매끈함스틸58310642765 요청 시
K1839.4061091D매끈함스틸610311742775 요청 시
K1839.4081391D매끈함스틸813,53149,54279,55 요청 시
K1839.4101791D매끈함스틸101731611,542711,55 요청 시
K1839.14030891D매끈함스테인레스 스틸38310642755 요청 시
K1839.14040891D매끈함스테인레스 스틸48310642755 요청 시
K1839.14050891D매끈함스테인레스 스틸58310642765 요청 시
K1839.14061091D매끈함스테인레스 스틸610311742775 요청 시
K1839.14081391D매끈함스테인레스 스틸813,53149,54279,55 요청 시
K1839.14101791D매끈함스테인레스 스틸101731611,542711,55 요청 시