제품 그룹
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
K2047

잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

아일렛 핸들, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2047 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함 388 kB

도면 (전체 요약)

잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형

자세한 정보

도면

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0104080A스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115100A스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126120A스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138160A스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0104081A스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115101A스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126121A스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138161A스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408084A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510084A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612084A스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816084A스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408184A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510184A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612184A스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816184A스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104080A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115100A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126120A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138160A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104081A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115101A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126121A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138161A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, B형

자세한 정보

도면

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0204080B스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0215100B스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0226120B스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0238160B스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.0204081B스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0215101B스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0226121B스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0238161B스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.020408084B스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.021510084B스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.022612084B스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.023816084B스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.020408184B스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.021510184B스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.022612184B스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.023816184B스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1204080B스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1215100B스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1226120B스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1238160B스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1204081B스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1215101B스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1226121B스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1238161B스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.120408084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.121510084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.122612084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.123816084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.120408184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.121510184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.122612184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.123816184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, C형

자세한 정보

도면

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0304080C스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0315100C스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0326120C스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0338160C스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0304081C스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0315101C스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0326121C스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0338161C스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.030408084C스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.031510084C스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.032612084C스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.033816084C스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.030408184C스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.031510184C스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.032612184C스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.033816184C스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1304080C스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1315100C스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1326120C스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1338160C스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1304081C스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1315101C스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1326121C스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1338161C스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.130408084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.131510084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.132612084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.133816084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.130408184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.131510184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.132612184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.133816184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, D형

자세한 정보

도면

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0404080D스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0415100D스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0426120D스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0438160D스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.0404081D스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0415101D스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0426121D스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0438161D스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.040408084D스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.041510084D스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.042612084D스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.043816084D스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.040408184D스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.041510184D스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.042612184D스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.043816184D스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1404080D스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1415100D스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1426120D스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1438160D스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1404081D스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1415101D스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1426121D스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1438161D스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.140408084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.141510084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.142612084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.143816084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.140408184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.141510184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.142612184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.143816184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시