제품 그룹
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
K2027

나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:스크류 니플은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.액세서리:볼이 포함된 와이어 케이블 K2023.
내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
육각 너트 K0700.
도면 설명:
1) 그루브 스크류
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2027 나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑 221 kB

도면

나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
DD1

D2LL1CAD액세서리가격주문
K2027.03180507황동니켈 도금처리5M41,873,5 요청 시