제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
K1300

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화: 경도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화: 나사 슬리브 1.4305. 잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성 검정회색.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크
정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 비틀림 방지 장치는 슬리브에 관한 볼트의 위치가 변하지 않도록 합니다. 볼트가 경사판의 측면 힘으로 자동으로 풀립니다. 나사를 볼트의 표시된 부분까지 풀면 그리드 60도 경사판 회전이 가능합니다.조립:나사를 풀 때는 육각키를 사용합니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.

1) 표시링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1300 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함 284 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함, 카운터 너트 미포함

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1300.12061A스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.12060A스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.13081A스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.13080A스틸8M1633662610236192035 요청 시
K1300.012061A스테인레스 스틸6M12x1,52549,720817414814 요청 시
K1300.012060A스테인레스 스틸6M122549,720817414814 요청 시
K1300.013081A스테인레스 스틸8M16x1,533662610236192035 요청 시
K1300.013080A스테인레스 스틸8M1633662610236192035 요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1300.22061B스틸6M12x1,52549,72081741419814 요청 시
K1300.22060B스틸6M122549,72081741419814 요청 시
K1300.23081B스틸8M16x1,53366261023619242035 요청 시
K1300.23080B스틸8M163366261023619242035 요청 시
K1300.022061B스테인레스 스틸6M12x1,52549,72081741419814 요청 시
K1300.022060B스테인레스 스틸6M122549,72081741419814 요청 시
K1300.023081B스테인레스 스틸8M16x1,53366261023619242035 요청 시
K1300.023080B스테인레스 스틸8M163366261023619242035 요청 시