설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위한 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜시간 볼트를 풀어야 하고 잠금 핀의 반동으로 튀는 것을 방지해야 하는 경우에 C형 또는 D형을 사용합니다.
이 잠금 볼트는 특히 벽이 얇은 구조부품에 적합합니다.
재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
버섯모양 노브, 열가소성 검정회색.
표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음요청 시:특수 설계 버전.액세서리:체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속
부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음