- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1098플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
스틸 나사 슬리브.
잠금 핀 1.4305.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립 열가소성 수지 검회색.
나사 잠금 폴리아미드 파란색. 표면 마무리:스틸 버전 잠금 핀, 경화되지 않음. 나사 슬리브, 청색 피막처리 잠금 핀, 블랭크.
스테인레스 스틸 버전: 경화 처리되지 않은 잠금 핀. 스틸 부품, 블랭크.정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 표준 나사산과 비연삭 및 비경화 잠금핀이 있는 인덱스 플런저는 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 그러나 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 낮은 제조 공차로 인해 이 제품은 인덱스 플런저를 상대편 보어홈에 정렬할 때 발생할 있는 조정 불량에 대한 내성을 가집니다. 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다. 나사 잠금은 점과 점(얼룩)으로 도포되어 있는 끼여있는 폴리아미드 보호 처리입니다. 조임 및 풀림 토크는 기준값입니다. 요청 시:파인 스레드와 같은 특수 사양.도면 설명:타입 AP: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음 타입 CP: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1098.091903060 | 스틸 | AP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K1098.091004060 | 스틸 | AP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.091105080 | 스틸 | AP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.091206100 | 스틸 | AP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1098.091308120 | 스틸 | AP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 |  | | 요청 시 | | K1098.191903060 | 스테인레스 스틸 | AP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K1098.191004060 | 스테인레스 스틸 | AP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.191105080 | 스테인레스 스틸 | AP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.191206100 | 스테인레스 스틸 | AP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1098.191308120 | 스테인레스 스틸 | AP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 |  | | 요청 시 | |
|
플라스틱 버섯형 그립, 나사 잠금과 잠금 너트가 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1098.093903060 | 스틸 | CP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K1098.093004060 | 스틸 | CP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.093105080 | 스틸 | CP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.093206100 | 스틸 | CP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1098.093308120 | 스틸 | CP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 |  | | 요청 시 | | K1098.193903060 | 스테인레스 스틸 | CP | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K1098.193004060 | 스테인레스 스틸 | CP | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.193105080 | 스테인레스 스틸 | CP | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K1098.193206100 | 스테인레스 스틸 | CP | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 요청 시 | | K1098.193308120 | 스테인레스 스틸 | CP | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 19 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|