제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
K2000

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.

미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
재질:스틸 버전: 나사 슬리브, 쾌삭강. 잠금 핀 1.4305. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보:타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30  회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.조립:조립 시 잠금 핀은 개방형 스패너를 사용하여 빼내야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
육각 너트 K0700.
포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2000 플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸 520 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 인덱스 플런저 Mini, 잠금 너트 미포함

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 인덱스 플런저 Mini, 잠금 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2000.1004081A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.1005081A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.1105101A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.1106101A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.1206121A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.1208121A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.1308161A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.1310161A스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.100408184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.100508184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.110510184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.110610184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.120612184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.120812184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.130816184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.131016184A스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.11004081A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.11005081A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.11105101A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.11106101A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.11206121A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.11208121A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.11308161A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.11310161A스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.1100408184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.1100508184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.1110510184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.1110610184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.1120612184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.1131016184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.1120812184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.1130816184A스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2000.3004081C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.3005081C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.3105101C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.3106101C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.3206121C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.3208121C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.3308161C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.3310161C스틸푸른색 피막 처리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.300408184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.300508184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.310510184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.310610184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.320612184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.320812184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.330816184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.331016184C스틸푸른색 피막 처리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.13004081C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.13005081C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.13105101C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.13106101C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.13206121C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.13208121C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.13308161C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.13310161C스테인레스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 요청 시
K2000.1300408184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 요청 시
K2000.1300508184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 요청 시
K2000.1310510184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 요청 시
K2000.1310610184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 요청 시
K2000.1320612184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 요청 시
K2000.1320812184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 요청 시
K2000.1330816184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 요청 시
K2000.1331016184C스테인레스 스틸자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 요청 시