- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0632스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.재질:스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 무경화 1.4305.
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404. 표면 마무리:스테인리스 스틸 버전 A1: 나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리. 잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리. 잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4: 나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리. 잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금. 잠금 핀, 연마, 무광택 처리.정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다. 요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665. 얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음 타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음 타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0632.001903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.001004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.001105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.001206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.001308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.001410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.001412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.001516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.111903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.111004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.111105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.111206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.111308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.111410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.111412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.111516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.061903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.061004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.061105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.061206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.061308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.061410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.061412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.061516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.171903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.171004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.171105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.171206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.171308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.171410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.171412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.171516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.0619031 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0610041 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0611051 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0612061 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0613081 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.0614101 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.0614121 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.0615161 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.1719031 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1710041 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1711051 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1712061 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1713081 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.1714101 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.1714121 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.1715161 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
스테인레스 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0632.002903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.002004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.002105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.002206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.002308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.002410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.002412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.002516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.112903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.112004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.112105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.112206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.112308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.112410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.112412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.112516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.062903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.062004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.062105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.062206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.062308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.062410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.062412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.062516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.172903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.172004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.172105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.172206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.172308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.172410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.172412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.172516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.0629031 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0620041 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0621051 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0622061 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0623081 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.0624101 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.0624121 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.0625161 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.1729031 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1720041 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1721051 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1722061 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1723081 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.1724101 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.1724121 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.1725161 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
스테인레스 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0632.003903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.003004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.003105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.003206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.003308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.003410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.003412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.003516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.113903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.113004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.113105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.113206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.113308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.113410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.113412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.113516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.063903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.063004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.063105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.063206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.063308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.063410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.063412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.063516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.173903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.173004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.173105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.173206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.173308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.173410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.173412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.173516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.0639031 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0630041 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0631051 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0632061 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0633081 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.0634101 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.0634121 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.0635161 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.1739031 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1730041 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1731051 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1732061 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1733081 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.1734101 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.1734121 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.1735161 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 너트와 카운터 너트 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 버섯모양 그립
| 잠금 핀 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0632.004903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.004004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.004105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.004206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.004308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.004410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.004412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.004516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | - | 경화 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.114903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0632.114004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.114105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0632.114206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0632.114308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0632.114410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0632.114412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.114516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | - | 비경화 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0632.064903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.064004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.064105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.064206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.064308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.064410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.064412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.064516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.174903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.174004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.174105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.174206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.174308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.174410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.174412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.174516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.0649031 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0640041 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0641051 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0642061 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.0643081 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.0644101 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.0644121 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.0645161 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 니켈 플레이트 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0632.1749031 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1740041 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1741051 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1742061 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0632.1743081 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0632.1744101 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0632.1744121 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0632.1745161 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 블라스팅 처리 | 자연적 마무리 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|