- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1584스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풉니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다. 인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다. 재질:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
핸들, 열가소성 PPA (내고온성) 유리 섬유.표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 검정 산화처리. 잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브, 무광택 처리. 잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C. 단기 사용 온도, 최대 250 C.장점:단순하고 빠른 조작. 고온 사용에 적합. 통합된 래칭 기능 있음.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665. 인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290. 브레이싱 부품 K0638.도면 설명:타입 A: 잠금 너트 없음 타입 B: 잠금 너트 있음. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 구성품 색상 | 타입 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | 스트로크 S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1584.8105 | 스틸 | 검정 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.8206 | 스틸 | 검정 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.8308 | 스틸 | 검정 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.8410 | 스틸 | 검정 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.8105154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.8206154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.8308154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.8410154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.18105 | 스테인레스 스틸 | 검정 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.18206 | 스테인레스 스틸 | 검정 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.18308 | 스테인레스 스틸 | 검정 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.18410 | 스테인레스 스틸 | 검정 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.18105154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.18206154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.18308154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.18410154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | |
|
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 및 카운터 너트 있음 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 본체 재질 | 구성품 색상 | 타입 | A | A1 | B | B1 | D | D1 | 스트로크 S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1584.9105 | 스틸 | 검정 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.9206 | 스틸 | 검정 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.9308 | 스틸 | 검정 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.9410 | 스틸 | 검정 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.9105154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.9206154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.9308154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.9410154 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.19105 | 스테인레스 스틸 | 검정 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.19206 | 스테인레스 스틸 | 검정 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.19308 | 스테인레스 스틸 | 검정 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.19410 | 스테인레스 스틸 | 검정 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K1584.19105154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K1584.19206154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K1584.19308154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K1584.19410154 | 스테인레스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|