제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
K1213

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

푸시 버튼을 누르면 잠금 기능이 작동합니다.
빨강 잠금 해제 버튼을 눌러 잠금 위치를 변경할 수 있습니다.
재질:스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

잠금 해제 버튼, 열가소성 수지.
표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL 7021.

잠금 해제 버튼, 빨강.
요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 너트 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1213 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능 176 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.11051A스틸경화5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.12061A스틸경화6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.13081A스틸경화8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.14101A스틸경화10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시
K1213.111051A스테인레스 스틸비경화5M10x12550,5177155131,38-12 요청 시
K1213.112061A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,5208176141,84-12 요청 시
K1213.113081A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533762610238192,310-20 요청 시
K1213.114101A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5338228122510222,83-23 요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°복원력
N
CAD액세서리가격주문
K1213.21051B스틸경화5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.22061B스틸경화6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.23081B스틸경화8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.24101B스틸경화10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시
K1213.121051B스테인레스 스틸비경화5M10x12550,517715513171,38-12 요청 시
K1213.122061B스테인레스 스틸비경화6M12x1,52555,520817614191,84-12 요청 시
K1213.123081B스테인레스 스틸비경화8M16x1,53376261023819242,310-20 요청 시
K1213.124101B스테인레스 스틸비경화10M20x1,533822812251022302,83-23 요청 시