제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0343

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

버섯모양 노브, 검정색

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 G: 잠금 너트 없음
타입 H: 잠금 너트 있음

1) 잠금 볼트 스크류 인 와셔 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0343 플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 311 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0343.1903G스틸경화3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  요청 시
K0343.1004G스틸경화4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  요청 시
K0343.1105G스틸경화5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  요청 시
K0343.1206G스틸경화6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  요청 시
K0343.1308G스틸경화8M16x1,53368362482,31535K0344.93  요청 시
K0343.1410G스틸경화10M20x1,533744024102,81534K0344.94  요청 시
K0343.1412G스틸경화12M20x1,533784224122,81539K0344.94  요청 시
K0343.1516G스틸경화16M24x240965030163,22046K0344.95  요청 시
K0343.01903G스테인레스 스틸경화3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  요청 시
K0343.01004G스테인레스 스틸경화4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  요청 시
K0343.01105G스테인레스 스틸경화5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  요청 시
K0343.01206G스테인레스 스틸경화6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  요청 시
K0343.01308G스테인레스 스틸경화8M16x1,53368362482,31535K0344.93  요청 시
K0343.01410G스테인레스 스틸경화10M20x1,533744024102,81534K0344.94  요청 시
K0343.01412G스테인레스 스틸경화12M20x1,533784224122,81539K0344.94  요청 시
K0343.01516G스테인레스 스틸경화16M24x240965030163,22046K0344.95  요청 시
K0343.11903G스테인레스 스틸비경화3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  요청 시
K0343.11004G스테인레스 스틸비경화4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  요청 시
K0343.11105G스테인레스 스틸비경화5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  요청 시
K0343.11206G스테인레스 스틸비경화6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  요청 시
K0343.11308G스테인레스 스틸비경화8M16x1,53368362482,31535K0344.93  요청 시
K0343.11410G스테인레스 스틸비경화10M20x1,533744024102,81534K0344.94  요청 시
K0343.11412G스테인레스 스틸비경화12M20x1,533784224122,81539K0344.94  요청 시
K0343.11516G스테인레스 스틸비경화16M24x240965030163,22046K0344.95  요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0343.2903H스틸경화3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0343.2004H스틸경화4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  요청 시
K0343.2105H스틸경화5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  요청 시
K0343.2206H스틸경화6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  요청 시
K0343.2308H스틸경화8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  요청 시
K0343.2410H스틸경화10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  요청 시
K0343.2412H스틸경화12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  요청 시
K0343.2516H스틸경화16M24x24096503016363,22046K0344.95  요청 시
K0343.02903H스테인레스 스틸경화3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0343.02004H스테인레스 스틸경화4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  요청 시
K0343.02105H스테인레스 스틸경화5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  요청 시
K0343.02206H스테인레스 스틸경화6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  요청 시
K0343.02308H스테인레스 스틸경화8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  요청 시
K0343.02410H스테인레스 스틸경화10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  요청 시
K0343.02412H스테인레스 스틸경화12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  요청 시
K0343.02516H스테인레스 스틸경화16M24x24096503016363,22046K0344.95  요청 시
K0343.12903H스테인레스 스틸비경화3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  요청 시
K0343.12004H스테인레스 스틸비경화4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  요청 시
K0343.12105H스테인레스 스틸비경화5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  요청 시
K0343.12206H스테인레스 스틸비경화6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  요청 시
K0343.12308H스테인레스 스틸비경화8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  요청 시
K0343.12410H스테인레스 스틸비경화10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  요청 시
K0343.12412H스테인레스 스틸비경화12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  요청 시
K0343.12516H스테인레스 스틸비경화16M24x24096503016363,22046K0344.95  요청 시