설명제품 설명:인덱싱 및 클램핑 그립은 하나의 제품만으로 다양한 포지셔닝 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다. 인덱싱은 잠금 핀을 사용하여 실시되며, 슬리브의 끝 면을 사용하여 고정됩니다.재질:별 모양 그립 열가소성 수지 검회색
스틸 나사 슬리브.
스테인레스 스틸 잠금 핀 1.4305.
표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리장점:한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:육각 너트, 낮은 타입 DIN 439특징: