제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
K1502

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다.
볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

원격 작동 인덱싱 플런저는 접근하기 어려운 설치 공간으로 조작이 어렵거나 인체공학적, 안전상 측면에서 원격 작동이 필요한 경우에 사용됩니다.

인덱싱 플런저와 조작자 사이의 연결은 보우덴 케이블을 통해 이루어집니다. 인덱싱 플런저와 작동 요소의 조합으로 다양한 분야에 사용될 수 있는 완전한 시스템을 구축합니다. 연속하여 풀려 있도록 하고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 래칭 기능이 있는 타입 D의 작동 요소를 사용해야 합니다.
재질:

인덱싱 플런저:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

액추에이터 1.4305.
버섯형 그립, 열가소성 수지
와이어 로프 1.4401..
내부와 외부가 플라스틱으로 코팅된 스틸 와이어 하우징
황동 소재의 엔드 슬리브, 고정 나사 및 나사 니플.

표면 마무리:나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
보우덴 케이블 슬리브, 검정.
버섯형 그립, 열가소성 수지, 검회색 RAL7021.
주문 정보:원격 조정을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.정보:조작 부품의 대안으로 배송된 나사 니플(Ø5 x 7 mm)을 사용하여 개별 조작 부품을 시스템에 통합할 수 있습니다.

다양한 길이의 보우덴 케이블을 사용할 수 있습니다.
각각의 적용에 맞는 정확도를 보장하기 위해 장착 시에 보우덴 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용할 수 있습니다.

적합한 공작재료의 선택과 코팅 처리를 통해 부식을 방지할 수 있습니다. 와이어 케이블 또는 보우덴 케이블 피복은 필요 시 간단하게 교체할 수 있습니다.

보우덴 케이블을 설치할 때 다음 사항을 유의하십시오:
다른 쪽 와이어 길이는 설치 각도, 힘 반경 및 하중 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 피복)의 길이는 반드시 보우덴 케이블 설치 후에 배송된 조절 나사로 맞추어야만 합니다. 동시에 조절 나사로 보우덴 케이블 시스템의 초기 하중이 설정됩니다.
설치할 때 특히 최소 힘 반경 R = 65mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁으면 마모와 마찰이 증가할 수 있습니다.
조립 중 잠시라도 최소 힘 반경 이하로 구부러지지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 와이어 피복에 손상이 발생할 수 있습니다. 와이어 피복은 그 외에 압력만 수용하도록 됩니다. 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나서 지속적으로 손상됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:육각 너트 K0700.
브레이싱 부품 K0638.
스페이서 링 K0665.
포지셔닝 부싱 K1290.
작동 요소 K1502.12420.
브레이크 케이블 K2116.
와이어 로프 K2023.
케이블 피복 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 볼트 K2026.
나사 니플 K2027.
인도 품목원격 작동이 가능한 인덱스 플런저:
사전 장착된 케이블이 있는 인덱스 플런저, 와이어 외피, 엔드 슬리브, 조절 나사 M6 x 34mm 및 나사 니플 Ø5 x 7mm.

작동 요소:
플라스틱 커버가 있는 작동 요소.
도면 설명:
1) 인덱스 플런저
2) 브레이크 와이어 외피
3) 브레이크 와이어 케이블
4) 조절 나사
5) 작동 요소
6) 나사 니플
7) 커버

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1502 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능 439 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

스테인리스 스틸 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

자세한 정보

도면

스테인리스 스틸 인덱스 플런저, 원격 조작 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SWF x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1502.02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 요청 시
K1502.02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 요청 시
K1502.02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 요청 시
K1502.02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 요청 시
K1502.02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 요청 시
K1502.02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 요청 시
K1502.02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 요청 시
K1502.02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 요청 시
K1502.02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 요청 시
K1502.02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 요청 시
K1502.02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 요청 시
K1502.02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 요청 시

인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립 및 카운터 너트 포함

자세한 정보

도면

인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립 및 카운터 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상
덮개
D
암나사
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1502.12420검회색 RAL 7021M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124201오렌지 RAL 2004M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124202시그널 녹색 RAL6032M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124203청색 RAL5017M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124205연한 회색 RAL 7035M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124206신호등 빨강 RAL 3020M6M20x1,533732812252230 요청 시
K1502.124207밝은 노랑 RAL 1021M6M20x1,533732812252230 요청 시

인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트 포함

자세한 정보

도면

인덱스 플런저용 작동 요소, 원격 조작 가능, 플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트 및 카운터 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상
덮개
D
암나사
D1

D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1502.1442006검회색 RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420106오렌지 RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420206시그널 녹색 RAL6032M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420306청색 RAL5017M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420506연한 회색 RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420606신호등 빨강 RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.14420706밝은 노랑 RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 요청 시
K1502.1442008검회색 RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420108오렌지 RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420208시그널 녹색 RAL6032M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420308청색 RAL5017M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420508연한 회색 RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420608신호등 빨강 RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.14420708밝은 노랑 RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 요청 시
K1502.1442010검회색 RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420110오렌지 RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420210시그널 녹색 RAL6032M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420310청색 RAL5017M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420510연한 회색 RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420610신호등 빨강 RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.14420710밝은 노랑 RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 요청 시
K1502.1442012검회색 RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420112오렌지 RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420212시그널 녹색 RAL6032M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420312청색 RAL5017M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420512연한 회색 RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420612신호등 빨강 RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 요청 시
K1502.14420712밝은 노랑 RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 요청 시