제품 그룹
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
K1698

Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 플런저를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C(잠금 슬롯 포함)를 사용해야 합니다.

인덱스 플런저는 식품 분야에 적합합니다. 테이퍼 칼라가 있어 스크류 체결 위치는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있습니다. 표면의 거칠기는 Ra < 0.8µm으로, 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

재질:

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
실링, 75 EPDM 295(검정) 또는 75 Fluoroprene® XP (청색).

표면 마무리:잠금 핀은 경화 또는 경화되지 않음, 자연적 마무리.온도 범위:

75 EPDM 295: -40 °C ~ 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C ~ 200 °C.

장점:위생에 맞게 설계된 디자인.
스테인리스 스틸 1.4404.
CIP-/SIP-세척에 적합.
극성 및 비극성 매체 및 향료에 대한 내성.
액세서리:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

인도 품목

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔가 포함된 인덱스 플런저.

도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1698 Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 264 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB

도면 (전체 요약)

Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

Hygenic USIT® 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

Hygenic USIT® 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀구성품 색상DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1698.0110601A스테인레스 스틸경화검정6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0110611A스테인레스 스틸경화검정6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0120801A스테인레스 스틸경화검정8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0120811A스테인레스 스틸경화검정8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0110602A스테인레스 스틸경화청색6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0110612A스테인레스 스틸경화청색6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0120802A스테인레스 스틸경화청색8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0120812A스테인레스 스틸경화청색8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1110601A스테인레스 스틸비경화검정6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1110611A스테인레스 스틸비경화검정6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1120801A스테인레스 스틸비경화검정8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1120811A스테인레스 스틸비경화검정8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1110602A스테인레스 스틸비경화청색6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1110612A스테인레스 스틸비경화청색6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1120802A스테인레스 스틸비경화청색8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1120812A스테인레스 스틸비경화청색8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시

스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 슬롯이 있는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 슬롯이 있는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀구성품 색상DD1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1698.0310601C스테인레스 스틸경화검정6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0310611C스테인레스 스틸경화검정6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0320801C스테인레스 스틸경화검정8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0320811C스테인레스 스틸경화검정8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0310602C스테인레스 스틸경화청색6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0310612C스테인레스 스틸경화청색6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.0320802C스테인레스 스틸경화청색8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.0320812C스테인레스 스틸경화청색8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1310601C스테인레스 스틸비경화검정6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1310611C스테인레스 스틸비경화검정6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1320801C스테인레스 스틸비경화검정8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1320811C스테인레스 스틸비경화검정8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1310602C스테인레스 스틸비경화청색6M103322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1310612C스테인레스 스틸비경화청색6M10x13322,363,511141,56121,84045 요청 시
K1698.1320802C스테인레스 스틸비경화청색8M123326,669,513161,58122,34062 요청 시
K1698.1320812C스테인레스 스틸비경화청색8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 요청 시